TPS62125EVM-044

TPS62125EVM-044 评估模块

TPS62125EVM-044

立即订购

概述

TPS62125EVM-044 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62125 的操作和功能。EVM 可将 4V 到 7V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,电流为 300mA。此用户指南包含硬件的安装说明、EVM 印刷电路板布局、原理图、材料清单以及 EVM 测试结果。TPS62125 器件带有可调节启用阈值和可调节磁滞功能。因此,器件启用和禁用的输入电压可完全由用户编程设计。TPS62125EVM-044 器件设置为在 6V 开机,在 4V 关机。此功能可通过使用覆盖编程阈值电压的跳线器 JP1 从旁路绕过。

特性
  • 从 3V 到 17V 的宽输入电压范围
  • 具有典型值的低电源启用比较仪6µA 静态电流
  • 可调节的启用阈值和磁滞功能
  • 1.2V 到 10V 的宽输出电压范围
  • 典型值13µA 静态电流
  • 先进的 DCS-ControlTM 方案
  • 开关频率高达 1MHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62125 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62125EVM-044 — TPS62125EVM-044 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62125 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 6月 8日
证书 TPS62125EVM-044 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS62125 使能阈值和迟滞可调节的 3V 至 17V、300mA 降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 10月 28日
数据表 TPS62125 使能阈值和迟滞可调节的 3V 至 17V、300mA 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 9月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频