TPS62136EVM-698

TPS62136 17V 输入、4A 输出降压转换器评估模块

TPS62136EVM-698

立即订购

概述

TPS62136EVM-698 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62136 的运行和功能。此 EVM 可将 3V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,输出电流最高为 4A。TPS62136 的标称开关频率为 1 MHz 并采用 2.0 x 3.0 mm² 小型 QFN 封装。

特性
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 输出电流为 4A
  • 输出电压精度达 ±1%(PWM 模式)
  • 自动提高效率 (AEE™)
  • 可调软启动
  • 1MHz 标称开关频率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62136EVM-698 — 17V 输入、4A 输出降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC692.ZIP (296 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS6213xEVM 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 27日
证书 TPS62136EVM-698 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频