TPS62148EVM-034

具有 fSEL 功能的 17V 输入、2A 输出、降压转换器评估模块

TPS62148EVM-034

立即订购

概述

The TPS62148EVM-034 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62148 DC/DC converter. The EVM converts a 3-V to 17-V input voltage to a regulated output voltage of 3.3V at up to 2A output current. The TPS62148 operates with a nominal switching frequency of 1MHz and comes in a small 2.0 x 3.0 mm² QFN package.

特性
  • Input Voltage Range: 3V to 17V
  • Output Current of 2A
  • Output Voltage Accuracy of ±1% (PWM Mode)
  • Automatic Efficiency Enhancement AEE™
  • Adjustable Soft Start
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62148EVM-034 — 具有 fSEL 功能的 17V 输入、2A 输出、降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62148 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 18日
数据表 具有 DCS-Control 的 TPS62147、TPS62148 高精度 3V 至 17V 2A 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 18日
证书 TPS62148EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频