TPS62170EVM-627

采用 2x2 mm、8 引脚 WSON 封装的 TPS62170(0.5A 同步降压转换器)评估模块

TPS62170EVM-627

立即订购

概述

The TPS62170EVM-627 (HPA627-002) uses the TPS62170 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62170 is a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62160 and TPS62170 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate andtest the operation and functionality of the TPS62160 and TPS62170. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs.

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器 TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 TPS62171 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器 TPS62171-Q1 汽车类 3V-17V、0.5A、2.5MHz、输出电压为 1.8V 的降压转换器 TPS62172 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器 TPS62172-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器 TPS62173 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62170EVM-627 — 采用 2x2 mm、8 引脚 WSON 封装的 TPS62170(0.5A 同步降压转换器)评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS621x0 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 28日
数据表 采用 DCS-Control 拓扑的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器 数据表 (Rev. E) 2020年 5月 26日
证书 TPS62170EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6217x-Q1 具有 DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) 2017年 4月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频