TPS62175EVM-098

TPS62175EVM-098 评估模块

TPS62175EVM-098

立即订购

概述

具有贪睡/休眠/待机模式的降压转换器评估模块板

此 EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62175 的操作和功能。EVM 可将 4.7V 到 28V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,电流为 500mA。

特性
  • 4.7V 至 28V 输入电压
  • 500mA 输出电流
  • 休眠模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62177 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC453.ZIP (281 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS62175 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 3日
证书 TPS62175EVM-098 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频