TPS62180EVM-581

具有自动效率增强 (AEETM) 功能的 17V 输入、6A 输出双相降压转换器

TPS62180EVM-581

立即订购

概述

TPS62180EVM-581 (PWR581-001) 有助于评估两相降压转换器 TPS62180 6-A。EVM 在输入电压为 4V 至 15V 时,输出电压为 3.3V。TPS62180 可自动提高效率 (AEETM),在整个负载电流范围内均可实现超过 90% 的效率。解决方案尺寸小 (99 mm2)、厚度低,可为平板电脑、固态硬盘 (SSDS) 和其他便携式设备提供紧凑型电源解决方案。

特性
  • 自动提高效率 (AEETM)
  • 4V 至 15V 的输入电压范围
  • 6A 持续输出电流
  • 0.9V 至 6V 可调输出电压
  • 99 mm2 解决方案尺寸
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62182 4V 至 15V、6A 超小型两相同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62180EVM-581 — 具有自动效率增强 (AEETM) 功能的 15V 输入、6A 输出两相降压转换器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS62180EVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS62180EVM-581 User's Guide 2014年 9月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频