TPS62480EVM-671

TPS62480 5.5V 输入、6A 输出、两相降压转换器评估模块

TPS62480EVM-671

立即订购

概述

TPS62480EVM-671 用于协助用户轻松评估和测试 TPS62480 的操作和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,输出电流最高为 6A。TPS62480 采用 2.5 x 3.0 mm² VSON 小型封装。

特性

  • 双相电流模式拓扑
  • 输出电流为 6A
  • 输出电压精度达 ±1%(PWM 模式)
  • 相移工作模式
  • 可调软启动

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62480EVM-671 — TPS62480 5.5V 输入、6A 输出、两相降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62480EVM-671 Evaluation Module User's Guide 2016年 1月 18日
证书 TPS62480EVM-671 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频