TPS62622EVM-419

用于 TPS62622 600mA、6MHz、1.5V 输出电压降压转换器的评估模块

TPS62622EVM-419

立即订购

概述

TPS62622EVM-419 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS62622 降压 DC-DC 转换器。

特性
  • 频率为 6MHz 时,工作效率达 90%
  • 31µA 静态电流
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
  • 6MHz 稳定频率操作
  • 一流的负载和线路瞬态
  • DC 电压总体准确度为 ±2%
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻载 PFM 模式
  • 内部软启动
  • 集成有源断电顺序(可选)
  • 电流过载和热关断保护
  • 需要三个表面贴装的外部组件(一个 MLCC 电感器、两个陶瓷电容器)
  • 提供 6 引脚 NanoFree (CSP) 普通封装和超薄封装
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62620 600mA、6MHz、1.82V 输出电压、90% 高效降压转换器 TPS62622 600mA、6MHz、1.5V 输出电压、90% 高效降压转换器 TPS62623 600mA、6MHz、1.225V 输出电压、90% 高效降压转换器 TPS62672 500mA、6MHz 高效降压转换器,Vout=1.5V
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62622EVM-419 — 用于 TPS62622 600mA、6MHz、1.5V 输出电压降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS62622EVM-419 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS6261x/2x/6xEVM-419 User Guide (Rev. A) 2010年 4月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频