TPS62770EVM-734

TPS62770 多轨直流/直流转换器评估模块

TPS62770EVM-734

立即订购

概述

TPS62770EVM-734 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62770 多轨直流/直流转换器的操作和功能。该 EVM 提供两个独立的功率级解决方案(针对小型解决方案进行了优化并提供完整的功能集)。该功率级通过 2.0V 至 5.5V 的输入电压提供两个电源轨。可在 1.0V 和 3.3V 之间以数字方式调节降压轨。升压轨最高可达 15V。

特性

  • 360nA 静态电流降压转换器
  • 超小型 16 引脚 1.65 x 1.65 mm WCSP 封装,0.4mm 间距
  • 双模升压转换器
  • EVM 提供多个解决方案

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62770EVM-734 — TPS62770 多轨直流/直流转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62770EVM-734 Users Guide 2016年 3月 10日
证书 TPS62770EVM-734 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频