TPS62821EVM-005

带有 DCS-Control™ 的 TPS62821 1A 降压转换器评估模块

TPS62821EVM-005

立即订购

概述

TPS62821EVM-005 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62821 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为具有 1% 精度的 1.8V 稳压输出电压,输出电流最高为 1A,最大解决方案高度为 1mm。TPS62821 采用 2.0 x 1.5mm² 小型 QFN 封装,是一种高效的小型解决方案,适用于所有类型的设备(如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)中的负载点 (POL) 转换器。

特性
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 输出电压为 1.8V(可调节),具有 1% 的精度
  • 输出电流为 1A
  • 最大解决方案高度为 1mm
  • 工作静态电流为 4μA
  • 总解决方案尺寸为 36mm²
  • 引脚对引脚 1A、2A、3A 器件 (TPS62821/2/3)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62821EVM-005 — 带有 DCS-Control™ 的 TPS62821 1A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLUC643.ZIP (304 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6282xEVM-005 Evaluation Module 2017年 11月 3日
数据表 TPS6282x 5.5-V, 1-A, 2-A, 3-A Step-Down Converter Family with 1% Accuracy 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2019年 11月 25日
证书 TPS62821EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 精度为 1% 的 TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 9月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频