TPS62840-1DLCEVM55

60nA IQ、QFN 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)

TPS62840-1DLCEVM55

立即订购

概述

TPS62840-1DLCEVM55 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS6284XDLC 系列 750mA 降压转换器,后者具有 60nA IQ,采用小型 1.5mm x 2.0mm QFN 封装。此 EVM 包含 2 个独立电路,可在 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压下产生 0.8V 至 3.3V 的输出电压。TPS6284XDLC 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗超低的系统(例如可穿戴设备、楼宇自动化和物联网 (IoT))提供较长的电池寿命。

特性
  • 输入电压范围为 1.8V 至 6.5V
  • 输出电流为 750mA
  • 静态电流为 60nA
  • 采用 1.5 x 2.0mm² QFN 封装
  • 两个独立电路可支持一定范围的输出电压(0.8V 至 3.3V)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62840 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62840-1DLCEVM55 — 60nA IQ、QFN 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC773.ZIP (452 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62840-1DLCEVM55 User's Guide 2019年 5月 15日
数据表 TPS62840 1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 16日
证书 TPS62840-1DLCEVM55 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 12日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS62840-1YBGEVM56 60nA IQ、WCSP 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频