TPS62841-2EVM123

TPS62841 和 TPS62842 60nA IQ、DGR 封装、750mA 降压转换器评估模块(2 电路)

TPS62841-2EVM123

立即订购

概述

The TPS62841-2EVM123 evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS6284XDGR 750-mA step-down converter with 60-nA IQ in a high thermal performance HVSSOP package. The EVM contains two separate circuits to create output voltages between 0.8 V and 3.6 V from higher input voltages between 1.8 V and 6.5 V. Due to its extremely low IQ, the TPS6284XDGR provides a long battery lifetime for systems which have very low current consumption states such as building automation, metering, and the Internet of Things (IoT).

特性
  • 1.8-V to 6.5-V input voltage range
  • 750-mA output current
  • 60-nA quiescent current
  • Thermally enhanced HVSSOP package
  • Two independent circuits to support a range of output voltages (0.8 V to 3.6 V)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62840 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62841-2EVM123 — TPS62841 和 TPS62842 60-nA IQ、DGR 封装、750-mA 降压转换器评估模块(2 电路)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS62841-2EVM123 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频