TPS62842EVM-103

Evaluation board for TPS62842

TPS62842EVM-103

立即订购

概述

TPS62842EVM-103 评估模块 (EVM) 便于评估具有 60nA IQ、采用高热性能 HVSSOP 封装的 TPS62842DGR 750mA 降压转换器。EVM 电路可将 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压转换为 1.8V 至 3.6V 的输出电压。TPS62842DGR 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗超低的系统(例如楼宇自动化、计量和物联网 (IoT))提供较长的电池使用寿命。

特性
  • 输入电压范围为 1.8V 至 6.5V
  • 输出电流为 750mA
  • 静态电流为 60nA
  • 采用热增强型 HVSSOP 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62840 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62842EVM-103 — Evaluation board for TPS62842

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62842EVM-103 User's Guide 2019年 8月 28日
证书 TPS62842EVM-103 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频