TPS63000EVM-148

TPS63000 5.5V 输入、3.3V 输出、1A 降压-升压转换器评估模块板

TPS63000EVM-148

立即订购

概述

Evaluation Module Board for Buck-Boost Converter 5.5V Input, 3.3V Output, 1A

The TPS63000EVM-148 is an evaluation tool for the TPS63000 device family. It is a 96% efficient Buck/Boost Converter with an input range of 1.8 V to 5.5 V, optimized to run from a single-cell Li-Ion battery or two and three-cell Alkaline. It is capable of delivering up to 1200 mA of output current at 3.3 V in step-down mode or up to 800 mA of output current at 3.3 V in step-up mode, from a single-cell Li-Ion battery. Total solution size is small, featuring a compact 3x3 mm2 QFN package and small 2.2 uH inductor.

特性
  • Input Voltage: 1.8 V to 5.5 V
  • Output Voltage: 1.2 V to 5.5 V (adj.), 3.3 V, 5.0 V
  • Efficiency: 96% (max)
  • Output current at 3.3 V step-down mode: 1200 mA (max)
  • Output current at 3.3 V step-up mode: 800 mA(max)
  • Automatic transition between Step-down and Boost modes
  • Quiescent current: 50 uA (max)
  • Power save mode for improved efficiency at low output power
  • Package: 3x3mm2 QFN-10
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63000 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 TPS63000-Q1 汽车类 1.8V 至 5.5V 输入电压范围、1.8A 高效降压/升压转换器 TPS63001 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63002 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63000EVM-148 — TPS63000 5.5V 输入、3.3V 输出、1A 降压-升压转换器评估模块板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63000EVM-148 2006年 2月 22日
证书 TPS63000EVM-148 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6300x High-Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter With 1.8-A Switches 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2015年 10月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频