TPS63020EVM-487

用于具有 4A 开关的 TPS63020 降压-升压转换器的评估模块板

TPS63020EVM-487

立即订购

概述

具有 4A 开关电流的升压转换器评估模块板

TPS63020EVM-487 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有 4A 开关电流的 TPS63020 升压转换器。TPS63020EVM-487 由 1.8V 至 5.5V 电源供电,可提供 3.3V 输出。

特性
  • 输入电压:1.8V 至 5.5V
  • 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
  • 额定开关电流为 4A
  • 动态开关电流限制
  • 效率:在整个宽输入电压范围内大于 93%(最大值)
  • 封装:14 引脚 QFN,3mm x 4mm x 1mm
  • 工作频率:2.4MHz,可同步 (±20%)
  • 在降压和升压模式之间自动转换
  • 超低典型静态电流 (<50µA)
  • 用于提高轻载时的效率的省电模式
  • 过温保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63020 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63020-Q1 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压-升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63020EVM-487 — 具有 4A 开关,用于 TPS63020 的降压-升压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC313.ZIP (186 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS63020EVM-487 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 TPS63020EVM-487 User's Guide 2010年 4月 19日

相关设计资源

设计工具和仿真

设计工具
SWITCHERPRO SwitcherPro™ 开关电源设计工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频