TPS630240EVM-553

TPS63024 降压/升压稳压器评估模块

TPS630240EVM-553

立即订购

概述

TPS63024xEVM-553 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS63024 器件系列,即 2.5MHz(典型值)完全集成式降压-升压转换器。

TPS63024x 器件是采用降压-升压拓扑的高效率、低静态电流器件。这些器件适用于输入电压可大于或小于输出电压的应用。输出电流可高达 1.5A。

特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 在输入电压范围内产生 1.5A 输出电流
  • 在降压和升压模式下,效率高达 95%
  • 2.5MHz 典型开关频率
  • 35µA 工作静态电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS630240EVM-553 — TPS63024 降压/升压稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS630240EVM-553 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS63024x 高电流、高效单电感器降压-升压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 4月 21日
用户指南 TPS63024xEVM-553 User's Guide 2014年 11月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频