TPS630250EVM-668

TPS630250 降压/升压稳压器评估模块

TPS630250EVM-668

立即订购

概述

TPS630250EVM-668 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS630250 器件系列,即 2.5MHz(典型值)完全集成式降压-升压转换器。

TPS63025x 器件是采用降压-升压拓扑的高效率、低静态电流器件。这些器件适用于输入电压可大于或小于输出电压的应用。输出电流可分别高达 2A(升压模式)和 4A(降压模式)。

 

特性
  • 输入电压范围 2.5V 至 5.5V
  • 在输入电压范围内产生 2A 输出电流
  • 在降压和升压模式下,效率高达 95%
  • 2.5MHz 典型开关频率
  • 35µA 工作静态电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS630250 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS630250EVM-668 — TPS630250 降压/升压稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS630250EVM-668 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS63025xEVM-668 Evaluation Module 2015年 3月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频