TPS63027EVM-870

TPS63027 降压/升压转换器评估模块

TPS63027EVM-870

立即订购

概述

TPS63027EVM-870 专为帮助用户轻松评估和测试 TPS63027 降压/升压转换器的运行和功能而设计。此 EVM 在 2.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。其输出电压设为 3.3V。输出电流可高达 4A。TPS63027 采用小型 2.12 x 2.12 mm² DSBGA 封装。

特性
  • 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.0V 至 5.5V
  • 在升压模式和降压模式下,分别可提供高达 2A 和 4A 的输出电流
  • 降压或升压模式下的功率高达 95%,VIN = VOUT 时的功率高达 96%
  • 2.5MHz 典型开关频率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63027EVM-870 — TPS63027 降压/升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63027EVM-870 User's Guide 2016年 12月 9日
证书 TPS63027EVM-870 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频