TPS63036EVM-163

TPS63036 评估模块

TPS63036EVM-163

立即订购

概述

An evaluation module for Texas Instruments TPS63036, a highly efficient, single-inductor, buck-boost converter, in an 8-ball, 1.854-mm × 1.076-mm wafer chip-scale package (YFG). Capable of programming enable/disable, power save mode (PWM/PFM) and adjustable output voltage.

特性
  • Efficiency: 96% (max)
  • Input voltage 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: 1.2V to 5.5V
  • Output current: 0.6A (max)
  • Quiescent current: 35µA (max)
  • Switching Frequency: 2.0MHz
  • Programmable Enable/Disable
  • Programmable Power Save Mode and clock synchronization
  • Available in Small 1.854 mm x 1.076 mm, WCSP-8 Package
    AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
    TPS63036 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    TPS63036EVM-163 — TPS63036 评估模块

    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制:
    TI.com 上无现货
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 3
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    数据表 采用微型晶圆级芯片封装的 TPS63036 高效率降压/升压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 10月 11日
    证书 TPS63036EVM-163 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM 用户指南 User's Guide TPS63036EVM-163 2012年 6月 27日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频