TPS63050EVM-180

降压/升压稳压器评估模块

TPS63050EVM-180

立即订购

概述

TPS63050EVM-180 是用于 TPS63050 的客户评估模块。TPS63050 是 1.6mm 乘以 1.2mm 的小型 WCSP 封装降压/升压稳压器,采用 1A 开关。此 EVM 的输出电压设置为 3.3V。作为降压/升压装置,输入电压可能在 2.5V 至 5.5V 之间波动,而 EVM 保持 3.3V 的输出电压和最高 500mA 的输出电流。此 EVM 使用户可以评估 IC 的多项功能以及电源正常、电流限制和效率等性能。

特性

 

  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 500mA 输出电流
  • 可调节限流
  • 可编程软启动
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63050EVM-180 — TPS63050 DSBGA 降压/升压稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC501.ZIP (317 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TPS6305x 开关电流为 1A、具备可调节软启动功能的单电感降压-升压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 2月 26日
证书 TPS63050EVM-180 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 User's Guide for TPS63050EVM-180 2013年 7月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频