TPS63050EVM-679

微型单电感降压/升压转换器评估模块

TPS63050EVM-679

立即订购

概述

TPS63050EVM-679 是用于 TPS63050 的客户评估模块。TPS63050 是 2.5mm x 2.5mm 的小型 RMW 封装降压-升压稳压器,采用 1A 开关。此 EVM 的输出电压设置为 3.3V。作为降压-升压器件,其输入电压可在 2.5V 至 5.5V 之间波动,而此 EVM 保持 3.3V 的输出电压和最高 500mA 的输出电流。此 EVM 让用户可以评估 IC 的多项功能以及电源正常状态、电流限制和效率等性能。

特性

  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 500mA 输出电流
  • 可调节限流

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器 TPS63051 小型单电感器降压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63050EVM-679 — 微型单电感降压/升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS63050EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 User's Guide for TPS63050EVM-679 2015年 7月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频