TPS630702EVM

TPS630702 降压/升压转换器评估模块

TPS630702EVM

立即订购

概述

The TPS630702EVM is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS630702 Buck-Boost Converter. The TPS630702EVM uses the TPS630702; the output voltage is set to 3.3V/5.0V. The user can select the output voltage with the VSEL pin. The EVM operates from 2.0V to 16V input voltage. Output currents can go up to 2A in buck mode and boost mode.

特性
  • Real buck- or boost-mode operation with automatic and seamless transition between modes
  • High efficiency from 500µA to 2A output current up to 96%
  • 13μA operating quiescent current
  • True shutdown function with load disconnect
  • Power save mode with mode selection
  • Discharge function
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS630702EVM — TPS630702 降压/升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS630702EVM User's Guide 2019年 8月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频