TPS63070EVM-693

TPS63070 降压/升压转换器评估模块

TPS63070EVM-693

立即订购

概述

TPS63070EVM-693 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63070 降压/升压转换器的操作和功能。TPS63070EVM-693 采用 TPS63070 可调节版本,并将输出电压设置为 3.3V/5.0V。用户可以通过 VSEL 引脚选择输出电压。此 EVM 在 2.0V 至 14V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 2A 的输出电流。

特性
  • 高达 93%的效率
  • 输入电压范围:2.0V 至 14V
  • 降压模式和升压模式下高达 2A 的输出电流(输入电压 = 3.3V;输出电压 = 5V)
  • VSEL 引脚允许进行简单的输出电压变化
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63070EVM-693 — TPS63070 降压-升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63070EVM-693 User's Guide (Rev. A) 2018年 3月 26日
数据表 TPS63070 具有 3.6A 开关电流的 2V 至 16V 降压-升压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 9月 4日
证书 TPS63070EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频