TPS63710EVM-811

TPS63710 低噪声同步反相降压转换器评估模块

TPS63710EVM-811

立即订购

概述

TPS63710EVM-811 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS63710 低噪声、1A 反相降压转换器。此 EVM 可利用 3.1V 至 14V 的输入电压生成 -1.8V 的输出电压和高达 1A 的输出电流。TPS63710 以强制 PWM 模式运行,具有特殊的低 1/f 噪声电路,可清晰准确地为敏感型模拟电路(如数据转换器)供电。

特性
  • 低 1/f 噪声设计
  • 3.1V 至 14V 输入电压范围
  • -1.8V 输出电压
  • 1A 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63710EVM-811 — TPS63710 低噪声同步反相降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC699.ZIP (347 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63710EVM-811 User's Guide 2017年 9月 1日
证书 TPS63710EVM-811 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频