TPS63802EVM

TPS63802 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

TPS63802EVM

立即订购

概述

TPS63802EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63802 降压/升压转换器的运行和功能。此 EVM 在 1.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 2A 的输出电流。用户可以轻松评估 TPS63802 的不同特性,包括精密器件使能。TPS63802 采用小型 3 x 2 mm² HodRod™ QFN 封装。

特性
  • 实时降压或升压模式运行且可自动在两种模式之间无缝转换
  • 500µA 至 2A 输出电流范围内可实现高达 96% 的高效率
  • 11μA 静态工作电流
  • 带负载断开功能的真正关断功能
  • 支持模式选择的省电模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63802EVM — TPS63802 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS63802EVM (Rev. B) 2019年 9月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频