TPS63806EVM

TPS63806 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

TPS63806EVM

立即订购

概述

The TPS63806EVM is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63806 Buck-Boost Converter. The EVM operates from 1.3V to 5.5V input voltage. Output currents can go up to 2A in buck mode and boost mode. The user can easily evaluate the different feautures of the TPS63806 including precise device enable. The TPS63806 comes in a small 2.3 x 1.4 mm²  WCSP package.

特性
  • Real buck- or boost-mode operation with automatic and seamless transition between modes
  • High efficiency from 500-μA to 2-A output current up to 96%
  • 13-μA operating quiescent current
  • True shutdown function with load disconnect
  • Power save mode with mode selection
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63806 采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63806EVM — TPS63806 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63806EVM User's Guide 2019年 8月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频