TPS63810EVM

TPS63810EVM

TPS63810EVM

立即订购

概述

The TPS63810EVM is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63810 buck-boost converter. The EVM operates from input voltage between 2.2 V and 5.5 V, and can output voltage from 1.825 V to 5 V, with output current up to 2.5 A in buck mode and up to 2 A in boost mode. Parameters such as output voltage, power save mode, slew rate and mode of the voltage ramping can be programmed via I²C interface.

特性
  • Real buck, boost and buck-boost operation with automatic mode transition
  • I²C interface
  • High efficiency from 500-µA to 2.5-A output current
  • 13-μA typical supply current
  • True shutdown function with load disconnect and active output discharge
  • User selectable power save mode
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Getting started with TPS63810

了解详情

仅订购此硬件

评估板

TPS63810EVM — TPS63810EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6381xEVM User's Guide (Rev. A) 2019年 10月 16日
证书 TPS63810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频