TPS63811EVM

TPS63811EVM

TPS63811EVM

立即订购

概述

TPS63811EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63811 降压/升压转换器的运行和功能。EVM 工作时的输入电压范围为 2.2V 至 5.5V,输出电压范围为 1.825V 至 5V,在降压模式和升压模式下的输出电流分别高达 2.5A 和 2A。可通过 I²C 接口对输出电压、省电模式、压摆率和电压斜升模式等参数进行编程。

特性
  • 实时降压、升压和降压/升压操作,可自动进行模式转换
  • I²C 接口
  • 500µA 至 2.5A 输出电流范围内可实现高效率
  • 13μA 电源电流(典型值)
  • 带负载断开和有源输出放电功能的真正关断功能
  • 用户可选的省电模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Getting started with TPS63811

了解详情

仅订购此硬件

评估板

TPS63811EVM — TPS63811EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6381xEVM User's Guide (Rev. A) 2019年 10月 16日
证书 TPS63811EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频