TPS64202EVM-023

TPS64202 评估模块 (3.3V @ 2A)

TPS64202EVM-023

立即订购

概述

The TPS64202EVM-023 is an evaluation tool for the TPS64202 inductive step-down controller in SOT-23 package which can supply voltages down to 1.2V from a 1.8-V to 6.5-V input. The TPS64202EVM-023 uses a TPS64202 adjustable output step-down controller and the appropriate external components to provide a 3.3-V output voltage with up to 2A of output current. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can be used to evaluate other options of the TPS6420x family.

特性

The development tool includes:

  • A tested TPS64202EVM-023 evaluation module with TPS64202DBV IC
  • A user's guide (SLVU093) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6420x family of devices (SLVS485)
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS64200 效率为 95%、输入电压为 1.8V 至 6.5V 的 350kHz、20uA、SOT-23 降压控制器 TPS64201 效率为 95%、输入电压为 1.8V 至 6.5V 的 450kHz、20uA、SOT-23 降压控制器 TPS64202 效率为 95%、输入电压为 1.8V 至 6.5V 的 550kHz、20uA、SOT-23 降压控制器 TPS64203 效率为 95%、输入电压为 1.8V 至 6.5V 的 800kHz、20uA、SOT-23 降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS64202EVM-023 — TPS64202 评估模块 (3.3V @ 2A)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS64200EVM-023 2003年 8月 8日
证书 TPS64202EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 SOT23 Step-Down Controller. 数据表 2003年 6月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频