TPS65132BEVM

用于智能手机的双输出 LCD 偏置评估模块

TPS65132BEVM

立即订购

概述

TPS65132 设计为支持至少达 10” 的正/负驱动 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。两条输出轨通常连接至电源驱动器 IC。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尽可能小的解决方案规模及高效率。它的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,针对由单节电池(锂离子、镍锂、锂聚合物)供电的产品进行了优化,输出电流达 80mA。EVM 使用户可以评估智能手机应用中输出电流达 40mA 的整个电路的功能。

特性
  • 双路输出
  • VIN 2.5V 至 5.5V
  • 输出可调节
  • I2C 可编程
  • 80mA 输出电流
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65132 具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65132BEVM — 用于智能手机的双输出 LCD 偏置评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SLVC654 TPS65132 GUI Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 28 十一月 2016
lock TPS65132 GUI Software (zip)  — 282902 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65132 具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器
硬件开发
评估板
TPS65132BEVM 用于智能手机的双输出 LCD 偏置评估模块 TPS65132LEVM-711 TPS65132L 单电感器 - 双路输出电源评估模块 TPS65132SEVM-866 TPS65132S 评估模块:单电感器 - 双路输出正负电源 TPS65132WEVM-669 TPS65132W 单电感器双路输出电源评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc654 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS65132BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS65132B Evaluation Module (Rev. A) 2016年 2月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频