TPS65137AEVM-366
TPS65137A 评估模块
TPS65137AEVM-366
概述
德州仪器 (TI) TPS65137AEVM-366 使用 TPS65137A 200mA、双路输出、AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)显示屏功率稳压器来提供正负电源轨。此 EVM 的目标是简化 TPS65137A 的评估过程。TPS65137A 旨在为需要正负电压电源轨的 AMOLED 显示屏提供最佳画面质量。该器件的输入电压范围很广,非常适合用于手机或智能电话中的 AMOLED 显示屏。有了此器件,输入电压可以高于正输出电压,并且仍然维持对 OUTP 的准确调节。使用数字控制引脚 (CTRL) 可以采用数字步进调节负输出电压。TPS65137A 采用全新技术,通过对 OUTP 使用 LDO 后置稳压器,使绝佳线路和负载稳压的输出电压波纹达到最低。这样可以避免在手机的发送阶段发生的输入电压瞬态给 AMOLED 显示屏带来干扰。
特性
- 2.3V 至 5.5V 输入电压范围
- OUTP 模式中输出电压准确度为 1%
- 绝佳的线路瞬态稳压
- 低噪声操作
- 200mA 输出电流
- 4.6V 固定正输出电压
- 数字可编程负输出电压低至 -5.2V
- OUTN 默认值为 -4.9V
- 高级省电模式
- 短路保护
- 热关断
- 关断时高阻抗输出
- 双面、双有源层 PCB,所有组件都位于顶端
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS65137AEVM-366 — TPS65137A 评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLVC405 — TPS65137AEVM-366 Software
SLVC405 — TPS65137AEVM-366 Software
版本: 01.00.00.00
发布日期: 01 二月 2012
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc405 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc405/slvc405.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC405. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS65137A Evaluation Module | 2010年 8月 13日 | |||
证书 | TPS65137AEVM-366 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 200mA Dual Output AMOLED Display Power 数据表 (Rev. A) | 2012年 10月 10日 |