TPS75105DSKEVM-529

TPS75105DSKEVM-529 评估模块

TPS75105DSKEVM-529

立即订购

概述

TPS75105DSKEVM-529 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS75105 低压降 2 组 LED 驱动器。TPS75105DSKEVM-529 可以驱动 4 个 LED(每个 LED 为 5mA 恒流),并由 2.7V 至 5.5V 电源供电。

特性
  • 稳压输出电流及 2% LED 至 LED 匹配
  • 在共阴极拓扑中可驱动多达 4 个 LED(每个 LED 为 25mA)
  • 28mV 典型压降电压可扩展锂离子电池应用中的可用电源电压范围
  • 使用 PWM 信号进行亮度控制
  • 每组具有独立启用和 PWM 亮度控制的 2 x 2 组 LED
  • 无内部交换信号—消除 EMI
  • 默认 LED 电流无需外部组件
  • 过流和过温保护
RGB LED 驱动器
TPS75105 具有 PWM 亮度控制功能的 25mA/通道低压降双列 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS75105DSKEVM-529 — TPS75105DSKEVM-529 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS75105DSKEVM-529 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS75105DSK Evaluation Module (EVM) 2009年 8月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频