TPS7A57EVM-081

TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7A57EVM-081

立即订购

概述

TPS7A57EVM-081 评估模块 (EVM) 是一个用于开发 TPS7A57 的平台,TPS7A57 是一款低噪声、低压降 (LDO) 线性稳压器。TIDA-050061 参考设计展示了使用镇流电阻、采用并联配置的 TPS7A57(能够提供 13A 电流)。

其中包含一个高性能负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。还包含低电感电流环路,可帮助进行输入和输出电流测量。

特性
  • 负载电流:15 A(最大值)
  • 输入电压范围:0.7 V 至 6 V
  • 可选输出电压:0.5 V 至 5 V
  • VBIAS 范围:3V 至 11V
  • 电流基准和单位增益低压降
  • TIDA-050061 设计指南支持此 EVM
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 evaluation module for 5-A low-noise high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

close
最新版本
版本: 2.0.2
发布日期: 20 二月 2024
download PARALLEL-LDO-CALC.xlsx  — 112 K

Parallel low-dropout (LDO) calculator

校验和
产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车类、1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有0.5V 低 VREF 的3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7A4501-SP 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器
硬件开发
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

发布信息

Initial Release

最新信息

  • Added TPS7A33, TPS7A52, TPS7A54, TPS7A83A, TPS7A85A, and TPS7B7702. 
  • Corrected the current limit typo of TPS7A84A. 
  • Added setpoint calculation feature to quickly calculate the error voltage for LDOs without unity gain feedback.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS7A57EVM-081 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 9日
设计指南 可扩展、高电流、低噪声并行 LDO 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 12日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-050061 可扩展、高电流、低噪声并联低压降 (LDO) 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频