TPS82084EVM-672

具有集成电感的 2A 降压转换器评估模块

TPS82084EVM-672

立即订购

概述

TPS82084EVM-672 旨在协助用户轻松评估和测试 TPS82084 的功能和性能。此 EVM 可将最高 6V 的输入电压转换为 1.2V 的调节输出电压,输出电流高达 2A。TPS82084 包含 IC 和电感器从而实现 35mm² 的解决方案总尺寸。

特性
  • 高达 6V 的输入电压范围
  • 1.2V 输出电压
  • 2A 输出电流
  • 35 mm² 解决方案总尺寸
  • 解决方案总高度为 1.45 mm
电源模块(集成电感器)
TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS82084EVM-672 — 具有集成电感的 2A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS82084EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS82084EVM-672 Evaluation Module User's Guide 2015年 8月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频