TPS92010EVM-631
用于 230VAC TRIAC 可调光灯泡更换设计的 TPS92010 评估模块
TPS92010EVM-631
概述
TPS92010EVM-631 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于演示 TRIAC 可调光的 230VAC 灯泡更换设计中的 TPS92010 控制器。TPS92010EVM-631 包含一个 LED 灯光引擎以加载输出,与基于 TRIAC 的外部调光器一起使用时方便查看调光效果。
特性
- 具有节能功能的 LED 照明电流驱动器控制器
- 准谐振式操作,用于降低 EMI 和降低开关损耗(低电压开关)
- 低待机电流,用于深度调光效率功耗
- 低启动电流:最高 25µA
- 可编程线路和负载过压保护
- 内部过温保护
- 电流限制保护
- 1A 吸入 TrueDrive,–0.75A 源栅极驱动输出
- 可编程软启动
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS92010EVM-631 — 用于 230VAC TRIAC 可调光灯泡更换设计的 TPS92010 评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS92010EVM-631 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS92010EVM-631, A 230-VAC, TRIAC Dimmable 6-W LED Driver (Rev. C) | 2011年 5月 2日 |