TPS92530EVM

TPS92530 评估模块

TPS92530EVM

立即订购

概述

TPS92530评估模块 (EVM) 采用 TPS92530-Q1 器件,该器件是一个同步降压 LED 驱动器,可提供三个恒流或恒压调节通道,每个通道的电流最高为 2A。该器件通过 SPI 接口进行控制。该 EVM 由所需的配套 EVM(LEDMCUEVM-132 通信板)通过串行接口总线进行控制和监测。GUI 和相关的软件允许用户分别控制每个通道的降压输出电流或电压,并监控相应的故障报告功能。

特性
  • 每通道支持 6V 至 65V 输入和高达 2A 输出
  • 可编程降压输出电流和电压通道
  • 通过计算机 GUI 进行软件控制
  • 从微控制器到 EVM 的 SPI 接口
  • 与 LEDMCUEVM-132 连接
汽车 LED 驱动器
TPS92530-Q1 汽车类 3 通道、恒流、恒压同步降压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92530EVM — TPS92530 evaluation module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动 器评估模块 PDF | HTML 2024年 2月 13日
证书 TPS92530EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 30日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LEDMCUEVM-132 适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频