TPS92642EVM-203

TPS92642-Q1 评估模块

TPS92642EVM-203

立即订购

概述

TPS92642EVM-203 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92642-Q1 适用于高电流 IR LED 驱动应用的 5.0A 降压开关稳压器的操作和性能。TPS92642-Q1 设计用于控制 IR LED 二极管,具有宽输入电压范围(5.5V 至 36V)、PWM 调光功能、模拟调光功能、输入欠压锁定保护、故障检测、一个内部 5V 稳压器,并包含了一个内部脉冲监测电路,用于限制 PWM 信号的最大脉冲占空比。

特性
  • 支持 5.5V 至 40V 输入电压(标称 24V)
  • 高达 5.0A 的脉冲电流,精度为 4%
  • 精密模拟和 PWM 调光
  • LED 短路和开路故障检测和指示
汽车 LED 驱动器
TPS92642-Q1 汽车类同步降压红外 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92642EVM-203 — TPS92642-Q1 evaluation module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS92642-Q1 评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 30日
证书 TPS92642EVM-203 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频