TPSF12C1QEVM

TPSF12C1-Q1 单相有源 EMI 滤波器评估模块

TPSF12C1QEVM

立即订购

概述

TPSF12C1-Q1 评估模块 (EVM) 专门设计用于方便地评估 TPSF12C1-Q1 有源滤波器 IC 的性能。该解决方案改善了单相交流和三线直流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI) 特征。TPSF12C1-Q1 IC 在 EMI 测量相关的频率范围内为 CM 噪声提供低阻抗路径,可满足 EMI 标准(如 CISPR 11、CISPR 25 和 CISPR 32)规定限制。

特性
  • 有源 EMI 滤波器 (AEF) IC 可将共模 EMI 噪声降低高达 25dB
  • 可将交流线路滤波器 CM 扼流圈的尺寸和重量缩减 50%
  • 适用于单相交流或三线直流系统
  • 8V 至 16V 的宽电源电压范围(额定电压 12V)
  • 可轻松连接到两个检测电容器和一个注入电容器
电源滤波器 IC
TPSF12C1 适用于单相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C1-Q1 适用于单相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 evaluation module single-phase common-mode active EMI filter (AEF)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

TPSF12CX-DESIGN-CALC — TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

TPSF12CX-DESIGN-CALC TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF

close
最新版本
版本: A9
发布日期: 24 一月 2024

校验和
产品
电源滤波器 IC
TPSF12C1-Q1 适用于单相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C1 适用于单相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C3-Q1 适用于三相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C3 适用于三相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)
硬件开发
评估板
TPSF12C1QEVM TPSF12C1-Q1 单相有源 EMI 滤波器评估模块 TPSF12C3QEVM TPSF12C3-Q1 三相有源 EMI 滤波器评估板 TPSF12C1EVM-FILTER TPSF12C1 单相有源 EMI 滤波器评估模块

发布信息

Welcome to the TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of an active EMI filter (AEF) circuit based on this family of common-mode AEF ICs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

 

 

设计工具

TPSF12CX-MATHCAD — TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

TPSF12CX-MATHCAD TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

close
最新版本
版本: A1
发布日期: 01 三月 2024
download TPSF12C1-TPSF12C3_AEF_mathcad.zip  — 6302 K

TPSF12C1/3 mathcad file

校验和
产品
电源滤波器 IC
TPSF12C1 适用于单相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C1-Q1 适用于单相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C3 适用于三相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C3-Q1 适用于三相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF)
硬件开发
评估板
TPSF12C1QEVM TPSF12C1-Q1 单相有源 EMI 滤波器评估模块 TPSF12C1EVM-FILTER TPSF12C1 单相有源 EMI 滤波器评估模块 TPSF12C3QEVM TPSF12C3-Q1 三相有源 EMI 滤波器评估板

发布信息

This Mathcad worksheet is offered to predict the stability of a voltage-sense, current-inject active EMI filter (AEF) circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitc effects and can be used as a quick check of the loop gain and insertion loss prior to simulation, bench measurement and fine tuning.

 

The worksheet functions for single- and 3-phase AC systems and facilitates two ways of entering the CM choke parameters:

1. Using an equivalent circuit model with (a) resistive and capacitive parasitics –  suitable for ferrite-core chokes; (b) a ladder network of three parallel RL circuits -- suitable for nanocrystalline chokes

2. Using measured impedance data (magnitude and phase).

 

The worksheet is ideal for knowledge capture, unit-aware calculation reuse and for engineering collaboration amongst design, systems & application engineers.

 

 

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 用于单相交流电源系统的有源 EMI 滤波器评估模块. (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 25日
证书 TPSF12C1QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频