TPSI31XXQ1EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
TPSI31XXQ1EVM
TPSI31xx-Q1 评估模块
TPSI31XXQ1EVM
概述
TPSI31xx-Q1 评估模块 (EVM) 是一款四铜层板,包含多个测试点和跳线,旨在全面评估 TPSI31xx-Q1 器件系列的功能,实现具有两级检测的过流保护。
特性
- 每个引脚和电压电源都有测试点,以确保正常运行
- 具有两级检测的过流保护(5A 警报、10A 故障)
- 用于精确负载检测的电流检测放大器 (INA181-Q1)
- EVM 使用外部 750V 直流 MOSFET。EVM 为 500V 直流等级。
固态继电器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPSI31xx-Q1 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |
证书 | TPSI31XXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 28日 |