TPSM831D31EVM

TPSM831D31 8V 至 14V 输入、双输出、120A + 40A PMBus 电源模块评估模块

TPSM831D31EVM

立即订购

概述

TPSM831D31 评估板经过相应配置,可针对高达 120A(对于输出 A)和 40A(对于输出 B)的电流评估 TPSM831D31 电源模块的运行。输入电压范围为 8V 至 14V。输出 A 和输出 B 的输出电压范围都是 0.25V 至 1.52V。可利用该评估板轻松评估 TPSM831D31 的运行。

特性
  • 输入电压范围 8V 至 14V
  • 双路输出:输出 A 为 120A,输出 B 为 40A
  • 输出电压范围:输出 A 和 B 都为 0.25V 至 1.52V
  • 15mm x 48mm 封装
  • PMBus 可配置
电源模块(集成电感器)
TPSM831D31 具有 AVS 和监控功能的 8V 至 14V 输入、120A + 40A 双输出 PMBus 模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM831D31EVM — TPSM831D31 8V 至 14V 输入、双输出、120A + 40A PMBus 电源模块评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

TPSM831D31-ADAPTER-BUNDLE — TPSM831D31EVM 和 USB 适配器捆绑包

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM831D31EVM User's Guide 2018年 8月 23日
技术文章 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频