TPSM846C23EVM-806

TPSM846C23 35A PMBus 电源模块评估模块

TPSM846C23EVM-806

立即订购

概述

TPSM846C23EVM-806 评估板 (EVM) 经过相应配置,可针对高达 35A 的输出电流评估 TPSM846C23 PMBus 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 15V,输出电压范围为 0.35V 至 2.0V。该 EVM 的 PMBus 接口支持电源配置、主要参数(包括输出电压、输出电流和内部裸片温度)监控以及许多用户可编程的配置选项。该 EVM 具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM846C23 的运行。

该 EVM 包括用于连接主机 PC 的 PMBus 连接器。需要 USB 至 GPIO 接口适配器仓体才能对该 EVM 进行编程。USB 至 GPIO 接口仓体将 EVM 连接至 USB 端口,这样 TI 就能够“融合”图形用户界面 (GUI),以与 EVM 通信并对其进行控制。

TPSM846C23EVM-806 可以单独订购,也可以将其作为与 USB 至 GPIO 接口适配器仓体捆绑的一部分进行订购。

特性
  • 4.5V至15V的輸入電壓範圍
  • PMBus可配置
  • 高達35A的輸出電流
电源模块(集成电感器)
TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A PMBus 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

TPSM846C23EVM-806 + USB-to-GPIO + FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

了解详情

仅订购此硬件

评估板

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus 电源模块评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPSM846C23 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 12日
证书 TPSM846C23EVM-806 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频