TS5USBC402EVM

具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器评估模块

TS5USBC402EVM

立即订购

概述

TS5USBC402 是一种双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有针对 Type-C 系统的集成保护。该器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关,并经过了优化,能够应对 Type-C 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路。

特性
  • 即插即用设计
  • 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔 J3)为 EVM 供电
  • 可通过接头检修 I2C 总线
  • 可通过 DIP 开关进行配置
USB 转接驱动器和多路复用器
TS5USBC400 具有 16V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关 TS5USBC402 具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关 TS5USBC41 具有 20V/24V OVP 功能的双通道 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TS5USBC402EVM — 具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TS5USBC402 Evaluation Module User's Guide 2017年 9月 5日
证书 TS5USBC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频