TSW40RF80EVM

具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块

TSW40RF80EVM

立即订购

概述

TSW40RF80 评估模块 (EVM) 是一种双发双收 (2T2R) 射频采样收发器参考设计。该模块包含 DAC38RF80 双通道射频采样数模转换器 (DAC) 和 ADC32RF45 双通道射频采样模数转换器 (ADC)。

DAC38RF80 采样率高达 9GSPS,包括用于高频时钟生成的板载 PLL/VCO。输出是单端的,便于连接 50Ω 的电路。ADC32RF45 采样率高达 3GSPS。它可以选择在每个通道中使用双数字下变频器,或者通过旁路访问奈奎斯特全带宽。

TSW40RF80EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 DAC PLL 提供参考信号,以及用于生成 JESD204B 协议所需的 SYSREF 信号。还包括 LMX2582 射频合成器,用于为 ADC 提供超低相位噪声时钟解决方案。

TSW40RF80EVM 仅使用直流/直流转换器,可为所需的电源轨提供高效的低压差 (LDO) 及低功耗电源管理解决方案。该设计在符合 FMC 的标准宽度内适用,且与 TI 信号/采集卡解决方案 (TSW14J56) 以及许多 FPGA 开发套件相连。

特性
  • 采用 JESD204B 接口的射频采样收发器
  • 具有单端输出的 DAC38RF80 双路射频 DAC
  • 具有旁路选项的 ADC32RF45 双路射频 ADC
  • 低压差 (LDO) 及低功耗电源管理解决方案
  • 板载时钟解决方案;四个不同的 ADC 时钟选项,其中包括 TX PLL 时钟输出
  • 通过 FMC 连接器与 TSW14J56 或 FPGA 开发套件相连

  • USB 电缆
  • 电源电缆

发送器
DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)

 

射频 PLL 与合成器
LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器

 

时钟抖动清除器和同步器
LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

 

电源模块(集成电感器)
TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器

 

高速 ADC (≥10MSPS)
ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TSW40RF80EVM — 具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC738 — TSW40RF80EVM GUI Installer

支持的产品和硬件
下载

SLAC738 TSW40RF80EVM GUI Installer

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 26 六月 2017
lock TSW40RF80EVM GUI Installer (zip)  — 18668 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
TSW40RF80EVM 具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac738 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac738a/slac738a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC738. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TSW40RF8x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 9月 27日
数据表 DAC38RFxx 具有 JESD204B 接口和片上 PLL 的双通道或单通道、单端或差分输出、14 位、9GSPS、射频采样 DAC 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 4月 7日
证书 TSW40RF80EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 2018年 2月 9日
应用手册 Automated Data Transfer Between TSW40RF8x and TSW14J56 using MATLAB 2017年 8月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频