TSW54J60EVM
TSW54J60 评估模块
TSW54J60EVM
概述
TSW54J60EVM 是一种评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS54J60、LMH3401、LMH6401 和 LMK04828 器件进行评估。ADS54J60 是一款 16 位、1 GSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有具备 JESD204B 接口的缓冲模拟输入和输出。LMH3401 是一款具有超宽带宽和固定增益 (16dB) 的全差动放大器。LMH6401 是一款具有超宽带宽的数字可变增益放大器,最大增益为 26dB。两款放大器都能进行直流或交流耦合。
EVM 在两个通道中都具有一个 400MHz 低通滤波器,用于进行信号调节。LMK04828 提供一个超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟,以及系统参考时钟和器件采样时钟,从而实现一套完整的 JESD204B 子类 1 计时解决方案。
对 ADS54J60、LMH6401 和 LMK04828 的控制是通过一种易用的软件 GUI 进行的,可针对各种使用情况进行快速配置。
TSW54J60EVM 可通过高速 FMC 连接器直接连接到 TSW14J56EVM 数据采集硬件。使用 TSW14J56EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件进行数据采集和分析支持。
特性
- 灵活变压器与模拟输入在 LMH6401 通道上耦合,从而支持各种源和频率
- 针对交流或直流耦合、单端或差动输入的选项
- 易于使用的软件 GUI 支持通过一个 USB 接口针对各种情况对 ADS54J60、LMH6401 和 LMK04828 进行配置
- 使用高速数据转换器专业软件快速评估 ADC 性能
- 轻松连接至 TSW14J56EVM 采集卡
USB cable
Power Cable Assy
高速 ADC (≥10MSPS)
立即订购并开发
评估板
TSW54J60EVM — 400MHz 输入带宽数字转换器:双通道 16 位 1GSPS ADC 以及固定或可变增益宽带放大器
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI
SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI
版本: 01.00.00.0J
发布日期: 04 五月 2023
产品
接收器
高速 ADC (≥10MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac594 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TSW54J60 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2015年 9月 21日 | |||
证书 | TSW54J60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
设计指南 | TSW54J60 Design Package | 2015年 10月 19日 |