TUSB320EVM

TUSB320 评估模块 (EVM)

TUSB320EVM

立即订购

概述

通过配置 TUSB320EVM,可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行该 EVM。此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。TUSB320 器件可与传统 USB 系统或 C 类系统搭配使用以便进行评估。

特性
  • 即插即用设计
  • 该 EVM 可配置用于评估 DFP、UFP 或 DRP C 类实现
  • 此外,还可将该 EVM 配置为以 I2C 或 GPIO 模式运行。默认配置为 I2C
  • 可通过 DIP 开关来配置 EVM
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

 

USB 集线器和控制器
TUSB320 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

 

电子保险丝和热插拔控制器
TPS25910 2.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB320EVM — TUSB320 评估模块 (EVM)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB320 EVM User's Guide (Rev. B) 2015年 10月 22日
数据表 TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制() 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 5月 5日
证书 TUSB320EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频