TUSB546EVM

TUSB546 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB546EVM

立即订购

概述

TUSB546EVM 附带可连接到 USB 主机系统的传统 B 型 USB 插座,以及可连接到 DisplayPort 支持源的 DisplayPort 插座。使用德州仪器 (TI) TPS65982 控制器实现电力输送和 CC 引脚控制。

特性
  • 即插即用设计
  • 在 DFP、UFP 或 DRP 模式下通过 I2C 控制操作
  • 可通过 DIP 开关配置进行选择
  • 可与传统 USB 系统或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估
  • 无需使用通过 5V 直流输入运行的外部电源

  • TUSB546EVM INT017 Board

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TUSB546-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关 TUSB546A-DCI USB Type-C™ 8.1Gbps 多协议拉电流侧线性转接驱动器交叉点开关

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB546EVM — TUSB546 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLLR093.ZIP (354 KB)
SLLR094.PDF (534 KB)
SLLR095.ZIP (2553 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB546 USB Type-C™ Enabler EVM 2016年 8月 30日
数据表 TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT 模式线性转接驱动器交叉点开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 17日
证书 TUSB546EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频