UCC23513EVM-014

具有光兼容输入的 UCC23513 3A、5kVrms、单通道隔离式栅极驱动器 EVM

UCC23513EVM-014

立即订购

概述

UCC23513EVM-014 评估模块用于评估 TI UCC23513 这一具有光兼容输入的 5kVRMS 隔离式单通道栅极驱动器。输入为电流驱动型,器件开启需要 7mA 至 16mA 输入电流,并且可以对其进行反向偏置以实现关断。该器件可提供 4A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流,以驱动 Si MOSFET、IGBT 和 WBG 器件(即 SiC 和 GaN 晶体管)

特性
  • 5V VDD 输入缓冲器和高达 35V VCC 的电源范围
  • 4A 拉电流和 5A 灌电流能力
  • 长达 1 分钟的 5kVRMS 隔离,符合 UL 1577 标准
  • 最大限度地增加了两个输出通道间的爬电距离
  • 器件输入上的反极性电压处理能力
  • 针对电源旁路电容器和栅极驱动器环路对 PCB 布局进行了优化
隔离式栅极驱动器
UCC23313 具有 8V 或 12V UVLO 选项的 3.75kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 UCC23313-Q1 具有 8V/12V UVLO 的汽车类 3.75kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 UCC23511 具有 8 和 12V UVLO 选项的 5.7kVrms 1.5A/2A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 UCC23511-Q1 具有 12V UVLO 的汽车类 5.7kVrms、1.5A/2A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 UCC23513 具有 8 和 12V UVLO 选项的 5.7kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 UCC23513-Q1 具有 8V/12V UVLO 的汽车类 5.7kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 UCC23525 具有 12V UVLO 的 5A/5A、5.7kVRMS 增强型单通道光耦兼容隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC23513EVM-014 — 具有光兼容输入的 UCC23513 3A、5kVrms、单通道隔离式栅极驱动器 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 UCC2351x Evaluation Module User’s Guide (Rev. B) 2019年 9月 9日
证书 UCC23513EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 8日
数据表 UCC23513,4A 拉电流、5A 灌电流、5.7kVRMS 光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) 2023年 2月 23日
EVM 用户指南 Using the UCC23513EVM-014 2018年 6月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频