UCC25600-DESIGN-CALC

免费工具:采用 UCC25600 的转换器设计计算工具

UCC25600-DESIGN-CALC

概述

UCC25600 设计工具是一个基于 Excel 电子表格的计算表,旨在帮助用户使用 UCC25600 来设计 LLC 半桥接转换器。该工具可帮助设计功率级并对 IC 设置参数进行编程。功率级设计包括谐振回路、主要和次要开关以及磁元。IC 设置参数则包括编程开关频率、软启动时间和死机时间等,它还包括电流感应和过流保护。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC25600 8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频