UCC25660EVM-064

UCC25660 评估模块

UCC25660EVM-064

立即订购

概述

UCC25660EVM-064 可帮助设计人员评估 UCC25660 LLC 谐振控制器的运行情况和性能。此评估模块 (EVM) 演示了 UCC25660 如何控制 LLC 谐振半桥直流/直流转换器,以在负载和输入电压范围内实现高效率。此 EVM 可接受 365V 至 410V 的直流输入和 85VAC 至 264VAC 的交流输入电压,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 180W。

特性
  • 增强的轻负载管理,用于降低可闻噪声和待机功耗
  • 集成高电压启动和集成栅极驱动器可降低 BOM 总数
  • 强大的保护特性,包括逐周期电流限制、过功率保护、自动电容区规避、过压和过流
  • X 电容器放电功能
  • 集成 PFC 开/关控制信号
  • 自适应死区时间
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC25660 Wide VIN and VOUT 750kHz LLC controller
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC25660EVM-064 — UCC25660 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 UCC25660x 半桥 LLC 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 28日
证书 UCC25660EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频