UCC28250EVM-501

用于初级侧控制中的 UCC28250 高级 PWM 控制器的评估模块

UCC28250EVM-501

立即订购

概述

The UCC28250EVM-501 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the UCC28250 Advanced PWM Controller with Pre-Bias Operation. The UCC28250EVM-501 comprises a symmetrical half-bridge DC/DC converter, which converts a 36V to 72V DC input to a 3.3V DC output with a maximum 75W output power.

特性
  • Pre-biased Startup
  • Synchronous Rectifier Control Outputs with Programmable Delays (Including Zero Delay Support)
  • Voltage Mode Control with Input Voltage Feed-Forward or Current Mode Control
  • Primary or Secondary-Side Control
  • 3.3-V, 1.5% Accurate Reference Output
  • 1-MHz Capable Switching Frequency
  • 1% Accurate Cycle-by-Cycle Over Current Protection with Matched Duty Cycle Outputs
  • Programmable Soft-Start and Hiccup Restart Timer
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28250 支持预偏置模式的高级半桥/全桥 PWM 控制器 UCC28251 支持预偏置模式、适用于离线应用的高级半桥/全桥 PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28250EVM-501 — 用于初级侧控制中的 UCC28250 高级 PWM 控制器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC28250EVM-501 Half Bridge DC-DC Converter with Primary Side Control (Rev. B) 2010年 12月 7日
证书 UCC28250EVM-501 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 UCC28250 Advanced PWM Controller With Prebias Operation 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2015年 6月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频